Publicar produtos
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Hand shower 3jet 1.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Croma 100 Classic Chuveiro de mão 3jet 1,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 04932920 Rubbed Bronze - 04932830 Polished Nickel - 04932820 Brushed Nickel - 04932000 Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04932USA
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosCroma 100 Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2.56
    • Largura (mm)4.5
    • Profundidade (mm)9.5
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures