Publicar produtos
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 de 5 estrelas4.9(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixa do Pedal AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41775XXX
    • Familia de productoGarbage bucket
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)208
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBins and buckets
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings