Publicar produtos
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Chuveiro manual Croma E 75 1 jato 1,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 06497000 Chrome - 06497820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06497000
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosCroma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3
    • Largura (mm)2.88
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures