Publicar produtos
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation

    Traduzido por Google,
    Ecostat Chuveiro termostato universal para instalação exposta
    Especificação
    • Surfaces: - 13122000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13122000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures