Publicar produtos
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Traduzido por Google,
    Termostato de banho Ecostat 1001 CL para instalação exposta Nordic-DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 13207000 Chrome Specification: • projection 156 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13207000
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de produtosEcostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets