Publicar produtos
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Traduzido por Google,
    Termostato de chuveiro Ecostat Element para instalação exposta 150cc Nordic
    Especificação
    • Surfaces:

      - 13348000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13348XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat Element
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers