Publicar produtos
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Traduzido por Google,
    Termostato Ecostat Fine Bath para instalação exposta 150cc Nordic
    Especificação
    • Surfaces:

      - 13351000 Chrome

      Specification:

      • projection 152 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • centre distance: 150 mm
      • dirt filter included
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13351XXX
    • Familia de productoBath thermostat
    • Grupo de produtosEcostat Fine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)163
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets