Publicar produtos
sBox Rim and tile mounted bath basic set
sBox Rim and tile mounted bath basic set
    hansgrohe

    sBox Rim and tile mounted bath basic set

    Traduzido por Google,
    sBox Conjunto básico de banho montado em aro e azulejo
    Especificação
    • Surfaces: - 13560180 n.a. Specification: • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • connection hose length: 600 mm • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template) • clamping range: 0 - 30 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13560180
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de produtossBox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)553
    • Largura (mm)289
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)149
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures