Publicar produtos
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

Traduzido por Google,
hansgrohe Conjunto básico para monocomando de lavatório para instalação embutida de parede
Especificação
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13622USA
  • Familia de productoConcealed Basic set washbasin mixer
  • Grupo de produtosHansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)64
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-27 31 29 11
  • Título OmniclassManual Mixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution