Publicar produtos
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecos Single lever bath mixer for exposed installation DZR

    Traduzido por Google,
    Ecos Misturadora monocomando para banheira para instalação à vista DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 14124000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 172 - 180 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14124XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosEcos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures