Publicar produtos
Talis Classic Single lever bath mixer for concealed installation
Talis Classic Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis Classic Single lever bath mixer for concealed installation

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para banho Talis Classic para instalação oculta
    Especificação
    • Surfaces: - 14145000 Chrome - 14145820 Brushed Nickel Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14145000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosTalis Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures