Publicar produtos
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador para banheira de jante de 3 furos Talis Classic
    Especificação
    • Surfaces: - 14313001 Chrome - 14313621 Oil Rubbed Bronze - 14313821 Brushed Nickel - 14313831 Polished Nickel - 14313921 Rubbed Bronze Specification: • 1 function • projection: 197 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14313001
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de produtosTalis Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.88
    • Largura (polegadas)16.5
    • Profundidade (polegadas)9.13
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures