Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/08054fd7-24e6-4fc6-b68e-373c3fc541e5
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Metris S Bath spout with diverter
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Metris S Bath spout with diverter
Traduzido por Google,
Vista original
Bica de banho Metris S com desviador
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 14414001 Chrome - 14414821 Brushed Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
14414001
Familia de producto
Bath fillers
Grupo de produtos
Metris S
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-23
Número de edição
1
Altura (polegadas)
2.75
Largura (polegadas)
2.75
Profundidade (polegadas)
6.75
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14414001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Lbs)
1.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC011421
Nome ETIM
Outlet for sanitary taps
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição
Taps and water supply outlet fittings
Código CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Título CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar