Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Disponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de cozinha monocomando Metris 320, pulverizador extraível, 2 jactos
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
14820001
Familia de producto
Kitchen mixers
Grupo de produtos
Metris
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
431
Largura (mm)
138
Profundidade (mm)
279
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
3.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Código ETIM
EC011431
Nome ETIM
Kitchen mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar