Publicar produtos
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
    hansgrohe

    Metris Select Single lever kitchen mixer 260

    Traduzido por Google,
    Metris Select M71 Monocomando de cozinha 260, 1 jacto
    Especificação
    • Surfaces: - 14847000 Chrome - 14847800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 260 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14847800
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosMetris Select
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)304
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)118
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures