Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Indisponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Traduzido por Google,
Vista original
Misturador monocomando para lavatório PuraVida 200 com conjunto de descarga push-open
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
15081403
Familia de producto
Basin mixers
Grupo de produtos
PuraVida
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
295
Largura (mm)
58
Profundidade (mm)
183
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
2.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Descrição
Mixers
Código CSI MasterFormat 2014
41 14 33
Título CSI MasterFormat 2014
Mixers
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar