Publicar produtos
RainSelect Basic set for 4 functions
RainSelect Basic set for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 4 functions

    Traduzido por Google,
    Conjunto RainSelect Basic para 4 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15312180 n.a. Specification: • 4 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15312180
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de produtosRainSelect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)646
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures