Publicar produtos
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated shower holder

    Traduzido por Google,
    RainSelect Thermostat para instalação embutida para 2 funções com suporte de chuveiro integrado
    Especificação
    • Surfaces: - 15355000 Chrome - 15355400 White/Chrome - 15355600 Black/Chrome Specification: • consists of: Thermostat, shower holder • 2 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15355000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosRainSelect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)456
    • Profundidade (mm)84
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures