Publicar produtos
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Traduzido por Google,
    Ecostat E Termostato de chuveiro 150cc para instalação exposta Nordic-DZR
    Especificação
    • Surfaces: - 15361000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • non-return valve • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15361000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosEcostat E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)66
    • Largura (mm)306
    • Profundidade (mm)64
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers