Publicar produtos
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions

    Traduzido por Google,
    RainSelect Thermostat para instalação oculta para 4 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15382000 Chrome - 15382140 Brushed Bronze - 15382340 Brushed Black Chrome - 15382670 Matt Black - 15382700 Matt White - 15382990 Polished Gold Optic Specification: • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15382700
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosRainSelect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia