Publicar produtos
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 5 functions

    Traduzido por Google,
    RainSelect Thermostat para instalação oculta para 5 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15384007 Chrome - 15384147 Brushed Bronze - 15384347 Brushed Black Chrome - 15384997 Polished Gold Optic - 15384707 Matt White - 15384677 Matt Black Specification: • 5 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 5 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large, shoulder shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15384707
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosRainSelect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)669
    • Profundidade (mm)58
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China