Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/188ed6cb-70f6-46e4-a696-7c2b7426b5a8
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation
Indisponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
ShowerSelect Comfort S Thermostat for concealed installation
Traduzido por Google,
Vista original
Termostato ShowerSelect Comfort S para instalação oculta
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 15559003 Chrome - 15559143 Brushed Bronze - 15559343 Brushed Black Chrome - 15559673 Matt Black - 15559703 Matt White Specification:
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
15559AUS
Familia de producto
Shower thermostat
Grupo de produtos
ShowerSelect Comfort S
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-03-13
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com/articledetail--15559003
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
2.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011329
Nome ETIM
Shower mixing tap
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar