Publicar produtos
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Traduzido por Google,
    Termostato ShowerSelect Comfort E para instalação oculta para 2 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15572000 Chrome - 15572140 Brushed Bronze - 15572340 Brushed Black Chrome - 15572670 Matt Black - 15572700 Matt White Specification: • 2 functions • volume control with EcoStop function • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • material button: metal • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15572XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosShowerSelect Comfort E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures