Publicar produtos
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions with integrated security combination according to EN1717

    Traduzido por Google,
    Termostato ShowerSelect Comfort Q para instalação oculta para 2 funções com combinação de segurança integrada de acordo com EN1717
    Especificação
    • Surfaces: - 15586000 Chrome - 15586140 Brushed Bronze - 15586340 Brushed Black Chrome - 15586670 Matt Black - 15586700 Matt White Specification:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15586XXX
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosShowerSelect Comfort Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures