Publicar produtos
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect S Valve for concealed installation for 3 functions

    Traduzido por Google,
    Válvula ShowerSelect S para instalação oculta para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 15745000 Chrome Specification: • 3 functions • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • Start/stop valve to operate the functions • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Valve is delivered with buttons Rain large, Whirl, Waterfall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15745000
    • Familia de productoShower thermostat
    • Grupo de produtosShowerSelect S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)20
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures