Publicar produtos
ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function
hansgrohe

ShowerSelect Thermostat for concealed installation for 1 function

Traduzido por Google,
Termostato ShowerSelect para instalação oculta para 1 função
Especificação
  • Surfaces: - 15762141 Brushed Bronze - 15762671 Matt Black - 15762701 Matt White - 15762001 Chrome - 15762821 Brushed Nickel - 15762341 Brushed Black Chrome Specification: • Select push-button on/off control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with button On/Off
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15762001
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosShowerSelect
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)155
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures