Publicar produtos
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Traduzido por Google,
Ecostat E Termostato de chuveiro 150cc para instalação exposta Nordic
Especificação
  • Surfaces: - 15784000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,4 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única15784000
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosEcostat E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)66
  • Largura (mm)306
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures