Publicar produtos
RainPad iBox Control
RainPad iBox Control
    hansgrohe

    RainPad iBox Control

    Traduzido por Google,
    Controle RainPad iBox
    Especificação
    • Surfaces: - 15853180 n.a. Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • CAN connection for communication and power supply for the RainPad finish set • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 45° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • Strainer to prevent soiling • WLAN module for updates and smart home connection • remote service • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation • guarantee: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15853XXX
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de produtosRainPad
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)236
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures