Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/146290e2-b2f7-4b7d-8aef-92f05a67cca9
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Indisponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório CubeStack Móveis 1200/500
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
22412CHN
Familia de producto
Washbasins
Grupo de produtos
CubeStack
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-02
Número de edição
1
Altura (mm)
150
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
500
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22412007
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
22.9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011550
Nome ETIM
Washbasin
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 16.13
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
China
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar