Publicar produtos
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    hansgrohe

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless

    Traduzido por Google,
    MitaPura S Sanita de chão monobloco com saída vertical 305 sem aro
    Especificação
    • Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22431CHN
    • Familia de productoToilet combinations
    • Grupo de produtosMitaPura S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)53.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China