Publicar produtos
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Chuveiro Rainmaker Select 580 3jet
    Especificação
    • Surfaces: - 24001400 White/Chrome - 24001600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 586 x 258 mm • spray type: Rain, RainFlow, MonoRain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15/DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24001600
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRainmaker Select
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)258
    • Profundidade (mm)586
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures