Publicar produtos
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 460 1jet with ceiling connector

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Rainmaker Select 460 1jet com conector de teto
    Especificação
    • Surfaces: - 24002400 White/Chrome - 24002600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, escutcheon • shower head size: 466 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 21 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24002600
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRainmaker Select
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)466
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia