Publicar produtos
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 3jet Activation

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Pulsify Select S 105 3jet Ativação
    Especificação
    • Surfaces: - 24100670 Matt Black - 24100000 Chrome - 24100700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 11,4 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 11,5 l/min • minimum flow pressure: 0,8 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24100XXX
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosPulsify Select
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)224
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)241
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures