Publicar produtos
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Pulsify Select S 105 3jet Relaxamento EcoSmart
    Especificação
    • Surfaces: - 24111670 Matt Black - 24111140 Brushed Bronze - 24111000 Chrome - 24111700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,2 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 7,7 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24111XXX
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosPulsify Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)224
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)301.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures