Publicar produtos
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro manual Pulsify S Baton 100 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 24125007 Chrome - 24125677 Matt Black - 24125707 Matt White Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24125CHN
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosPulsify S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China