Publicar produtos
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
Pulsify Wall connector for overhead shower 105
    hansgrohe

    Pulsify Wall connector for overhead shower 105

    Traduzido por Google,
    Conector Pulsify Wall para chuveiro suspenso 105
    Especificação
    • Surfaces: - 24139140 Brushed Bronze - 24139670 Matt Black - 24139000 Chrome - 24139700 Matt White Specification: • installation type: exposed installation • material: plastic • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24139XXX
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de produtosPulsify
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)111
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)276
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia