Publicar produtos
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 1jet with shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Pulsify S Conjunto porta-chuveiro 105 1jet com mangueira de chuveiro 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 24301670 Matt Black - 24301000 Chrome - 24301700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24301XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosPulsify Select
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)550
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures