Publicar produtos
24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm

    Traduzido por Google,
    Braço de duche hansgrohe E 39 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 24337007 Chrome - 24337147 Brushed Bronze - 24337347 Brushed Black Chrome - 24337677 Matt Black - 24337707 Matt White - 24337997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24337CHN
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)438
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia