Publicar produtos
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
    hansgrohe

    24339XXX Cealing connector E 30 cm

    Traduzido por Google,

    Conector de teto E 30 cm

    Especificação
    • Surfaces:

      - 24339000 Chrome

      - 24339140 Brushed Bronze

      - 24339340 Brushed Black Chrome

      - 24339670 Matt Black

      - 24339700 Matt White

      - 24339990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • length: 300 mm

      • installation type: exposed installation

      • material: brass

      • connection type: G ½

      • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24339XXX
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)328
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures