Publicar produtos
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

Traduzido por Google,
Braço de duche hansgrohe S 12,8 cm
Especificação
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única24356AUS
  • Familia de productoShower arms
  • Grupo de produtoshansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)128
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)571.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia