Publicar produtos
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

Traduzido por Google,
Braço de duche hansgrohe S 39 cm
Especificação
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Especificações técnicas
  • Ref.ª única24357CHN
  • Familia de productoShower arms
  • Grupo de produtoshansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)419
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia