Publicar produtos
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    Traduzido por Google,
    Braço de duche hansgrohe S 39 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24357USA
    • Familia de productoShower arms
    • Grupo de produtoshansgrohe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.14
    • Largura (polegadas)3.14
    • Profundidade (polegadas)16.49
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures