Publicar produtos
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Pulsify S 100 1jet EcoSmart+ com barra de duche 90 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 24383000 Chrome - 24383670 Matt Black - 24383700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • drilling distance 627 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • hand shower holder of plastic/metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24383XXX
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de produtosPulsify S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)663
    • Largura (mm)64
    • Profundidade (mm)322
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures