Publicar produtos
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Croma 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Especificação
    • Surfaces: - 26221000 Chrome - 26221140 Brushed Bronze - 26221340 Brushed Black Chrome - 26221670 Matt Black - 26221700 Matt White - 26221990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26221000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosCroma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures