Publicar produtos
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
Rainfinity Overhead shower 360 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 360 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Rainfinity 360 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26231007 Chrome - 26231147 Brushed Bronze - 26231347 Brushed Black Chrome - 26231677 Matt Black - 26231707 Matt White - 26231997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 360 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26231707
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRainfinity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China