Publicar produtos
Crometta Hand shower 1jet
Crometta Hand shower 1jet
    hansgrohe

    Crometta Hand shower 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Crometta 100 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26331400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26331400
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosCrometta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)332
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)64
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)170
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures