Publicar produtos
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Especificação
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única26478001
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de produtosCroma
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.38
  • Largura (polegadas)8.63
  • Profundidade (polegadas)8.63
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)1.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures