Publicar produtos
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    Traduzido por Google,
    FixFit Tomada quadrada com suporte de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26486000
    • Familia de productoWall outlet
    • Grupo de produtosFixfit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)515
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures