Publicar produtos
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    Traduzido por Google,
    FixFit Tomada de parede S com suporte de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26487000
    • Familia de productoWall outlet
    • Grupo de produtosFixfit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)505
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSatellite access equipment
    • Código UNSPSC43221711
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures