Publicar produtos
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão Raindance Select S 120 3jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26530000 Chrome - 26530140 Brushed Bronze - 26530300 Polished Red Gold - 26530330 Polished Black Chrome - 26530340 Brushed Black Chrome - 26530400 White/Chrome - 26530670 Matt Black - 26530700 Matt White - 26530820 Brushed Nickel - 26530950 Brushed Brass - 26530990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26530000
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de produtosRaindance Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)194
    • Largura (mm)128
    • Profundidade (mm)153
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)275
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures